FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.
Esta imagen trata sobre FHD-XXXOM3X.

Cassette FHD® MTP® personalizado MTP® a LC/SC OM3 multimodo

#57041
#57041

Hasta 96F LC/48F SC en distribuidores 1U FHD®

105,27 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-XXXOM3X
548 vendidos
28 comentarios
14 preguntas
Cantidad de fibras:
12F 1x MTP -12
Tipo de conector trasero:
Macho UPC 0.6dB
Tipo de conector frontal:
LC UPC dúplex
Tipo de polaridad:
Universal
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución

FHD® cassette óptico preterminado Plug-play MTP® personalizado

Los cassettes de fibra óptica MTP® de la serie FS FHD® (FS High Density) se fabrican a medida para las aplicaciones y proporcionan la interfaz entre el conector MTP® del troncal y los puentes LC/SC dúplex que, a continuación, se conectarán directamente a la electrónica.

Los conectores US Conec MTP® cumplen plenamente las normas MPO y alcanzan niveles de rendimiento superiores a los de los conectores MPO genéricos.

La serie FHD® de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales, 1U hasta 96 LC fibras ópticas.

Especificaciones
Tipo de conector frontal
LC/SC dúplex
Tipo de conector trasero
US Conec MTP® macho (con pins)
Tipo de polaridad
Tipo A/AF/B1/B2
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Material
Aluminio (AL5052)
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Temperatura de funcionamiento
-10°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento y transporte
-10°C a 60°C
Estado de conformidad RoHS
Cumple
Aplicación
Adaptación para distribuidores de fibra óptica de la serie FHD®
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM colaboran en el suministro de productos de alto rendimiento de la serie MTP.

* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Despliegue rápido e instalación sin herramientas

Sencillamente plug-play sin necesidad de terminaciones de campo

Reconfiguración mejorada durante traslados, adiciones y cambios

Montaje en rack de la serie FHD® (FS de alta densidad) o en distribuidores murales

La fibra perfecta de Corning

Conforme a las normas Telcordia, EIA/TIA e IEC para terminaciones de fábrica

Diseño identificable en más manejable

La polaridad claramente etiquetada proporciona una forma rápida y fácil de identificar la conexión adecuada

Instalación sin herramientas con remaches de plástico

Reduce significativamente el tiempo de instalación al eliminar las terminaciones de los conectores de campo

Cassette Base-12 o Base-24, según tus necesidades

Estas opciones se han desarrollado para ofrecer la flexibilidad de instalar un sistema que se adapte a tus necesidades. Con una innovadora gestión del cableado, hacen que el centro de datos sea más fácil de mantener y administrar.

Personaliza a tu gusto

Como proveedor de servicios completos de productos de red y conectividad, FS puede ofrecer más servicios personalizados, como el tipo de conector, el tipo de adaptador, el tipo de polaridad, etc. para aplicaciones de centros de datos, empresas y entornos difíciles.

Mantiene la polaridad en los sistemas basados en cassettes

La siguiente disposición física de los cassettes MTP-LC te ayuda a comprender la asignación de conectividad interna. También puedes pulsar aquí para saber más sobre la polaridad.

Embalaje e informe de pruebas

Con embalaje de cartón y ventana de plástico visual, que protege los artículos contra el polvo, la extrusión, el desgaste y la humedad. El informe de pruebas enviado y las instrucciones de instalación son la mejor prueba de alta calidad y profesionalidad.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (14)Application (5)MTP® MPO Connector (3)Polarity Type (3)Connectors (2)Different Series (2)Adapter Type (1)Custom Connector (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Matching Product (1)Mating Times (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    5.0
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    27
    1
    0
    0
    0

    C***n

    Canada

    05 de nov. de 2023
    5.0
    We really like the new MPO -> LC fiber cassettes you guys have now. They save us time and money and allow us to do building runs ourselves. Great product!
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    N***o

    United States

    28 de febr. de 2023
    5.0
    MTP cassettes, coupled with pre-terminated MTP cables are a cost-effective way to install pre-tested fiber without the need to schedule on-premise terminations.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    E***a

    United Kingdom

    15 de jul. de 2019
    5.0
    I was concerned it would be over simple, but it works fine. The installation is easy and the cassette matches the 1U enclosure well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente