![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/55753.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55753.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55753.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55753.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55753.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55753.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C34 DWDM-SFP1G-50.12-80, 1000BASE-DWDM SFP 1550.12nm 80km DOM
#55753
#55753
277,09 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
12 vendidos
387 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
HPE DWDM-SFP1G-50.12-80 compatible 1000BASE-DWDM SFP módulo transceptor (SMF, 1550.12nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
HPE compatible
DWDM-SFP1G-50.12-80
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550.12nm
Distancia máxima de cable
80km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
306
58
23
0
0
A***A
United States
02 de nov. de 2021
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***r
United States
12 de abr. de 2020
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0P***o
Spain
22 de sept. de 2017
Feliz de recibir tan buena calificación DWDM sfps, estare de vuelta por más productos.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente