![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/55689.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55689.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55689.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55689.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55689.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55689.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible conHPE C53 DWDM-SFP1G-35.04-40, 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1535.04nm 40km DOM
#55689
#55689
277,09 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
18 vendidos
314 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 18 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
HPE DWDM-SFP1G-35.04-40 compatible 1000BASE-DWDM SFP múdulo transceptor (SMF, 1535.04nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
HPE compatible
DWDM-SFP1G-35.04-40
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1535.04nm
Distancia máxima de cable
40km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
< -24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
261
37
16
0
0
S***q
Hong Kong, China
13 de febr. de 2022
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0H***s
United States
25 de abr. de 2020
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0T***n
United States
10 de abr. de 2020
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente