![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023031017420073n5wf.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031017420073n5wf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230310174200scyjlm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303101742057ybi3a.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303101742008pvzu4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303101742054486w2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53387.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ 1270nm 20km DOM LC SMF
#53387
#53387
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20SP
49 vendidos
108 comentarios
7 preguntas
Longitud de onda:
3 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1270, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1270nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Ciena Genuine
CWDM-SFP10G-1270
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1270nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-6~2dBm
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
82
20
6
0
0
H***l
United States
26 de my. de 2020
We need a large quantity of 10G optical transceivers for our new data center. Restricted by a limited budget and a tight schedule, I count on FS to provide a cost-effective solution for me. My account manager is rather professional and patient to answer all my questions, really nice conversations we have. I have to praise your fabulous customer services. And the modules were well-packaged and worked perfectly on our switches. Will recommend you to my friends in this field.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0N***d
United States
08 de my. de 2020
I bought the S3900 switch on your website, so I need several SFP+ optical modules to support 10GbE. These 10G transceivers that can provide 10GBase-CWDM throughput up to 20km over SMF are suitable for my needs. Neat facade, easy to install, and works smoothly with the switch. Fairly nice!
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0B***a
Spain
02 de abr. de 2020
Thanks for offering the quality modules at a reasonable price. The knowledgeable people and nice talk impressed us a lot, we will purchase 25G modules at FS for our network upgrade.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente