![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/50141.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50141.G.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10330, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#50141
#50141
3.384,37 € (IVA incluido)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
9 vendidos
67 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Extreme 10330, 100GBASE -LR4 CFP2 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Extreme compatible
10330
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Cable Type (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Lead Time (1)Maximum Distance (1)Power Consumption (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
44
17
6
0
0
H***d
United States
30 de abr. de 2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0W***n
United Kingdom
27 de abr. de 2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***.
United Kingdom
10 de abr. de 2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente