![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47082.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47082.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47082.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47082.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47082.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47082.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme C23 10223, 10G DWDM XFP 100GHz 1558.98nm 80km DOM LC SMF
#47082
#47082
736,89 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
1 vendido
48 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Extreme Networks 10223 10G DWDM XFP (SMF, 1558.98nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Extreme Networks compatible
10223
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1558.98nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
42
4
2
0
0
C***r
New Zealand
19 de en. de 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***n
United States
26 de dic. de 2016
We just started using fiberstore for all of our patch cables and optics, I can't seem to find anything negative about them.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***n
United States
15 de dic. de 2016
FS.COM always provides a lot of good optics, including colored optics (CWDM and DWDM). This not my first time buying from here, still can't be beaten.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente