![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46153.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46153.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46153.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220923155849z25wol.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46153.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46153.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40, 10G CWDM XFP 1270nm 40km DOM LC SMF
#46153
#46153
494,89 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
23 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1270-40 10G CWDM XFP (SMF, 1270nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
CWDM-XFP-1270-40
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1270nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15.8dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
J***n
United Kingdom
14 de sept. de 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***n
United States
27 de my. de 2014
The quality looks well, i have watched so much onlinestore and Fiberstore is the better one.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente