![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230309142317poedi9.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317poedi9.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303091423173ibazg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317p4d99q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317rlsqmu.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142317bidep6.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45136.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ 1490nm 20km DOM LC SMF
#45136
#45136
410,19 € (IVA incluido)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20L
61 vendidos
123 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
9 en almacén DE. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE49-20, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1490nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Juniper Networks compatible
EX-SFP-10GE-CWE49-20
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1490nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-1~4dBm
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
93
19
11
0
0
R***y
United States
28 de oct. de 2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***y
United States
19 de oct. de 2016
This long distance transceiver module works well in our network.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***e
United States
18 de oct. de 2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente