FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.
Esta imagen trata sobre AM-OM3SCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM3 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 5m (16ft)

#43884
#43884

BIF Interior Resistencia a roedores

15,73 € (IVA incluido)
FS P/N: AM-OM3SCDX
7 vendidos
47 comentarios
2 preguntas
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica blindado OM3 50/125 multimodo SC/UPC a SC/UPC dúplex

El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Cantidad de fibras
Dúplex
Grado de fibra
Insensible a las curvas
Radio mínimo de curvatura
30D (dinámico/estático)
Diámetro de cable
3.0mm
Chaqueta de cable
PVC
Estructura de cables de fibra
Simple blindaje, tubo de acero inoxidable
Carga de tracción
400/600N (largo/corto plazo)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥20dB
Temperatura de funcionamiento
-25~70°C
Temperatura de almacenamiento
-25~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Latiguillo de fibra óptica blindado - diseñado para los entornos más duros

Tubo de acero inoxidable proporciona una buena protección contra daños físicos.

Ligero y flexible con un radio de curvatura de aproximadamente 8 pulgadas, fácil de instalar.

Baja pérdida por inserción y alta pérdida de retorno, transmisión estable.

Radio máximo de curvatura gracias a la excelente elasticidad del tubo metálico.

Armadura de acero inoxidable contra factores externos incluyendo roedores.

Fuerte resistencia a la tracción, prolongando la vida de uso.

Estructura de latiguillos de fibra óptica blindado

Construido con una cinta helicoidal de acero inoxidable sobre una fibra amortiguada rodeada por una capa de aramida y malla de acero inoxidable con una chaqueta externa.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Specification (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.5
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
24
23
0
0
0

P***e

United States

29 de oct. de 2023
4.0
I purchased this product, and it truly satisfies me! As a user with high demands for network connectivity, I have been searching for a jumper cable that can provide stability and high-speed transmission. The Armored Cable completely meets my expectations and even exceeds them.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

R***l

Netherlands

02 de nov. de 2022
5.0
This is my first time to buy FS products. My friends recommended this brand to me. They said it is very good after using it. Now I have used the newly purchased wires and it is very good!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***a

Canada

16 de agto. de 2022
5.0
I have purchased some optical network products and optical cables from other companies before. Compared with other brands, FS provides better services and the quality of its products is also very satisfactory!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente