FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSTDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a ST UPC 5m OM2 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#43169
#43169

BIF Redes 1/10G

7,62 € (IVA incluido)
FS P/N: OM2LCSTDX
4.3K vendidos
287 comentarios
13 preguntas
112 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
66 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo OM2 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM2 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM2 es ideal para la conexión de transceptores 1000BASE-SX, SFP, etc. para Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a ST
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
550m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 20/10D

La fibra insensible a la curvatura permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (13)Cable Jacket (1)Compatibility (1)Custom Color (1)Custom Connector (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    250
    37
    0
    0
    0

    J***l

    Canada

    09 de agto. de 2022
    5.0
    Fast turn around, working as expected.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    A***d

    France

    18 de nov. de 2021
    5.0
    I have attached a picture of or existing fibre switch that the new underground fibre patch cable will need to fitted into. So I quickly found the product I needed!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***r

    United Arab Emirates

    11 de nov. de 2020
    5.0
    Good Quality
    Fast delivery
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente