El cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra, como en el centro de datos, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, etc., Además, es ideal para interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.
Este cable de fibra óptica multimodo 62,5/125 OM1 es ideal para conectar transceptores 100/1000BASE-SX, etc. para aplicaciones de Ethernet rápida, gigabit Ethernet y canal de fibra.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica FC UPC a FC UPC 1m OM1 62.5/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm
#42040
#42040
2,66 € (IVA incluido)
FS P/N: OM1FCDX
244 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
46 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de fibra óptica multimodo 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable
Especificaciones
Tipo de conector
FC a FC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
275m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de fibra óptica con chaqueta OFNR (Riser) con clasificación de inflamabilidad estándar de la industria
El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.
Férula de cerámica de zirconia óptima IL y RL
Bota de cable de 2.0mm, proporciona máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer diferentes cables
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
S***n
Australia
18 de oct. de 2023
I'm genuinely impressed with the versatility and exceptional performance of this fiber optic cable. It excels in a wide range of scenarios, including fast Ethernet, gigabit Ethernet, and fiber channel applications.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0V***n
Russian Federation
18 de sept. de 2023
The jumper is of good quality and the packaging is good. Thank you very much for your arrangement.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente