![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231012112358gy7fxx.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012112358gy7fxx.jpg)
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310121123580bc8on.jpg)
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012112358pe6irr.jpg)
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012112358nurtjv.jpg)
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012112358th1jhs.jpg)
![Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Esta imagen trata sobre Q-4SAO30.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231012120026egp80x.jpg)
Cable de Breakout Óptico Activo QSFP+ a 4xSFP+ 30m (98ft) - Compatible con Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP
#40378
#40378
171,82 € (IVA incluido)
FS P/N: Q-4SAO30
10 vendidos
478 comentarios
2 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Extreme Networks 10GB-4-F30-QSFP Compatible 40G QSFP+ Breakout AOC (30-metro, QSFP+ a 4 SFP+)
Especificaciones
Extreme Networks Compatible
10GB-4-F30-QSFP
Nombre del proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a 4 SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
30m (98.43ft)
Material de carcasa
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211410486p2q1c.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
356
84
38
0
0
H***l
Germany
02 de jun. de 2022
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop. I connected a Dell S4112T with a Dell N1548P and (with a fitting configuration within the switches) the cable worked out of the box as I expected.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0M***y
United States
06 de my. de 2022
Using generic FS AOC 40G QSFP+ to 4x 10G SFP+ cables (quad breakout cables) in various lengths to connect Mikrotik CRS326 Cloud Router Switches to various vendors servers switches and routers. Works great as you would expect with AOC. One thing to note: whether you get link light on 10G ends or not, you need to configure CRS326 breakout ports with autonegotiate off and hard code 10G/full advertisment to actually pass traffic. 10G endpoints should leave autonegotiate on.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0o***e
Canada
14 de abr. de 2022
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente