Los cables ópticos activos compatible con Extreme Networks SFP+ son conjuntos de fibra de conexión directa con conectores SFP+ y funcionan con fibra multimodo (MMF). Este AOC cumple con los estándares SFF-8431 MSA. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 10Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/images/20221104181407mae6rn.jpg)
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231737229vzcai.jpg)
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft) Esta imagen trata sobre SFPP-AO01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP 1m (3ft)
#40300
#40300
31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: SFPP-AO01
170 vendidos
1K comentario
1 pregunta
Longitud:
399 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
53 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable óptico activo SFP+ 10G compatible con Extreme Networks 10GB-F01-SFPP (1 metro, SFP+ a SFP+)
Especificaciones
Compatible con Extreme
10GB-F01-SFPP
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
1m (3.28ft)
Chaqueta
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para el centro de datos
El transceptor SFP+, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
vProbado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
777
167
80
0
3
M***l
United States
29 de febr. de 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***d
Canada
05 de febr. de 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***o
United States
24 de oct. de 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente