Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1570nm-TX/1490nm-RX 80km DOM
#39720
#39720
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX80
20 vendidos
10 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 12 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con compatible con NETGEAR 1000BASE-BX (SMF, 1570nm-TX/1490nm-RX, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
SFP-GE-BX80
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1570nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-2~3dBm
Sensibilidad de receptor
< -24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Conventional vs BIDI (1)Data Rate (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
3
0
0
0
R***s
Netherlands
09 de my. de 2022
excellent service and fast!! we will certainly order again! Thx for all your help Teresa.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
United States
01 de abr. de 2016
very good
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***y
United States
10 de mzo. de 2016
Cheap and quick international shipping. really good.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente