Módulo transceptor SFP-10G-T-X compaible con Cisco SFP+ proporciona un rendimiento de 10GBase-T de hasta 30m a través de cable de cobre cat6a/cat7 mediante conector RJ-45. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP+ de 10G fácil de instalar y intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales en aplicaciones de LAN y otros lugares de networking que utilizan conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230719160244ugim7q.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160244ugim7q.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160244ax84r4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719160244nxv33r.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM Esta imagen trata sobre SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con IBM BNT BN-CKM-SP-ER SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km dúplex LC/UPC SMF DOM
#39618
#39618
156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GER-55
44 vendidos
367 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
99 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
149 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compaible con Cisco SFP-10G-T-X, 10GBASE-T SFP+ (cobre, 30m, RJ-45)
Specifications
IBM compatible
BN-CKM-SP-ER
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -16dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
304
53
10
0
0
R***e
Canada
11 de dic. de 2023
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0V***e
United States
21 de sept. de 2022
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***s
Netherlands
09 de my. de 2022
excellent service. thx
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente