El transceptor SFP compatible con Cisco ONS-SI-100-FX admite enlaces de hasta 2km de longitud a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm mediante un conector LC. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para ser utilizado en una serie de conmutadores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc.
Con un bajo consumo de energía, este transceptor óptico industrial ofrece opciones de conectividad Ethernet 100BASE para Ethernet rápido, telecomunicaciones y centros de datos, apto para implementaciones en exteriores e interiores.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305031941254h5e1l.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941254h5e1l.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941256y7vjl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305031941253c8s5j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194125xbwvfx.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-100FX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503194125rzqmfg.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM LC dúplex MMF
#39313
#39313
10,89 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-100FX-31
1.4K vendidos
144 comentarios
0 pregunta
Transceiver Types:
Compatibilidad:
111 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
126 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico con Cisco ONS-SI-100-FX, 100BASE-FX SFP (MMF, 1310nm, 2km, LC, IND, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
ONS-SI-100-FX
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
100Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-15~-8dBm
Sensibilidad del receptor
< -32dBm
Rango de temperaturas industriales
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3U, GR-468, MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100258q07q7l.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
114
20
10
0
0
J***o
Spain
22 de en. de 2021
Sin errores de compatibilidad.
Perfectamente embalado y a tiempo.
Perfectamente embalado y a tiempo.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***d
United States
29 de abr. de 2017
Very easy to find the Huawei 0231A320 modules, and received the order in a reasonable time. A+++
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
Canada
15 de abr. de 2017
There are a variety of 100BASE-FX SFPs to choose from and compare. It is really a geat deal for the D-Link DEM-211 100BASE-FX SFP.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente