![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38991.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38991.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38991.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre XFP-10G-BX80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38991.C.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR, 10GBASE-BX BiDi XFP 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM LC SMF
#38991
#38991
603,79 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10G-BX80
86 vendidos
8 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 4 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NETGEAR 10GBASE-BX XFP (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible Brand
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -20dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
0
0
0
0
A***r
Malaysia
06 de jun. de 2017
little worried about the third party transceivers, just had a try and found it work perfectly. competitive price than original transceivers. really amazing and I will come back.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***l
Canada
02 de nov. de 2016
The shipping speed is impressive, and the transceivers work with 100% compatibility to achieve 80 km data transmission. Nice !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***d
United States
01 de nov. de 2016
Transceiver is the best design in 21st century. With the help of it, I can improve my network speed faster and easier.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente