Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX20-1310 1000BASE-BX 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM
#35735
#35735
12,10 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX
978 vendidos
332 comentarios
13 preguntas
Transceiver Models:
1996 en almacén DE. Recibe tu pedido el 10 de jul., 2024
377 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX20-1310 1000BASE-BX (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell compatible
SFP-GE-BX20-1310
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (13)Other Compatibility (2)Application (1)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Wavelength (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
281
44
7
0
0
J***l
Norway
08 de febr. de 2024
Works as expected, no complaints about the product. Though the packaging feels a bit wasteful of you're ordering just 1-2 units.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
Canada
31 de en. de 2024
Everything that was order arrived on time. The service was great.
I will purchase from you again.
I will purchase from you again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***t
United States
11 de nov. de 2023
Well packaged and after plugging in to my TP-Link Omada router it instantly works! Using it to communicate with my ISP so I didn’t need the corresponding module for the other side. I was contacted about this by an FS representative, kudos for that !
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente