Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (DE) GP-XFP-10GBX-U-40, 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM LC SMF
#35665
#35665
289,19 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10G-BX40
1 vendido
26 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 30 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (DE) 10GBASE-BX XFP (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (DE) Compatible Brand
Dell
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
18
6
2
0
0
G***e
United States
27 de nov. de 2016
I have bought several items at FS.COM from a comprehensive and complete selection of products, well presented, easy to find, reasonably priced, and a delivery and follow up service second to none.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***n
United Kingdom
19 de nov. de 2016
I can't deny that the transceivers are really higher-quality than Amazon. But why not offering free shipping for some expensive items?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***a
Canada
13 de nov. de 2016
Truly a quick and painless online ordering experience. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente