![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220811144303e4x95g.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220811144303e4x95g.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180634n2d28r.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220811144257afb5sl.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208111026113jpahn.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180641vblarj.jpg)
Extreme Networks MGBIC-100BT, 100BASE-T SFP cobre RJ-45 100m Módulo transceptor
#32881
#32881
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-FB-GE-T
544 vendidos
30 comentarios
4 preguntas
Transceiver Types:
288 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
322 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Extreme Networks MGBIC-100BT compatible 100BASE-T SFP Transceptor (cobre, 100m, RJ-45)
Especificaciones
Extreme Networks Compatible
MGBIC-100BT
Nombre de vendedor
Fiberstore
Tipo de forma
SFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
100Mbps
Tipo de cable
Cat 5
Distancia de cable máxima
100m
Conector
RJ-45
Soporte de DOM
No
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Código armonizado de HTS
8517706000
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706095201kdywcp.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (2)FS Box (1)Matching Cables (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
26 de en. de 2024
fast shipping everything top notch
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
United States
12 de my. de 2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
Iceland
02 de jul. de 2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente