![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018160336tkr3wa.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160336tkr3wa.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018160334xxgopb.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32770.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32770.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32770.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con NETGEAR 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM
#32770
#32770
12,10 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-GE-BX
190 vendidos
172 comentarios
11 preguntas
Transceiver Models:
1503 en almacén DE. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
366 en almacén global. Recibe tu pedido el 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con compatible con NETGEAR 1000BASE-BX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
SFP-GE-BX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Other Compatibility (2)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
145
17
9
0
1
J***s
Netherlands
23 de abr. de 2024
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***k
Netherlands
14 de sept. de 2023
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***r
Netherlands
13 de agto. de 2023
Recieved faster the expected. Working great in UDM pro with KPN (Netherlands) (Only need to set SFX speed to 1GB instead of auto in the UDM). Nice updates of order status. Added to favorit suplieers..
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente