![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220901163941dg811r.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901163941dg811r.jpg)
![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220901163936psjym3.jpg)
![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32666.C.jpg)
![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32666.D.jpg)
![HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/32666.E.jpg)
HPE H3C JD491A Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX-D Monomodo 15km 1550nm-TX/1310nm-RX
#15514
#15514
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-FE-BX
35 vendidos
28 comentarios
0 pregunta
135 en almacén DE. Recibe tu pedido el 17 de sept., 2024
117 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con HPE H3C JD491A, 100BASE-BX-D SFP (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 15km, LC, DOM)
Especificaciones
HPE H3C compatible
JD491A
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
100Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
15km
Interfaz
LC simplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF*
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-14~-8dBm
Sensibilidad de receptor
< -30dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant
Nota:* ITU-T G.652 SMF según lo especificado por el estándar IEEE 802.3z.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061018050ojz3i.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
3
0
0
0
A***d
United States
11 de abr. de 2017
FS.COM is running the way all companies should. Every question answered in a timely manner, and with a level of professionalism rare these days. Excellent BiDi SFPs and service...what more could I say?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1G***s
Australia
27 de oct. de 2016
They are fast with shipping and not problems with these tranceivers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***z
United States
28 de sept. de 2016
Fast shipping, efficient service. Quality tranceivers received.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente