FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.
Esta imagen trata sobre XFP-10GLR-31.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco XFP-10GLR-OC192SR, 10GBASE-LR/LW y OC-192/STM-64 SR-1 XFP 1310nm 10km DOM LC SMF

Hot #31286
Hot #31286

LC dúplex SMF

83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10GLR-31
8.2K vendidos
488 comentarios
7 preguntas
61 en almacén DE. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
55 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor 10GBASE-LR/LW y OC-192/STM-64 SR-1 XFP compatible con Cisco (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El transceptor XFP compatible con Cisco proporciona hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC. El XFP multivelocidad admite aplicaciones Ethernet 10GBASE-LR y 10GBASE-LW y aplicaciones OC-192/STM-64 de corto alcance (SR-1) POS. El transceptor cumple la actual especificación XFP de acuerdo multifuente (MSA), 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW según IEEE 802.3ae y canal de fibra 10G 1200-SM-LL-L.Soporte de monitorización óptica digital (DOM) que permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de transporte en centros de datos, armarios de cableado de empresas y proveedores de servicios.

Especificaciones
Número de parte
XFP-10GLR-31
Proveedor
FS
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
11.3Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia de TX
-6~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.6dBm
Potencia
6.6dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía típico
≤1.5W
Relación de extinción
3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tamaño del núcleo
9/125 µm
Modulación
NRZ
Protocolos
IEEE 802.3ae, XFP MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 10G
Chip Semetch incorporado, el transceptor XFP 10G ofrece alto rendimiento y bajo consumo en enlaces 10G.
Chip Semetch
Transmisión estable
≤1.5W
Bajo consumo de energía
Tarifa múltiple
Aplicación más amplia
Excelencia a medida mediante envases TO-Can

Con un diseño de envase TO-can, el transceptor ofrece una gran fiabilidad, estanqueidad y disipación del calor, por lo que resulta ideal para aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.

Conectividad perfecta para tu red

El transceptor puede reconfigurarse mediante FS BOX para funcionar con distintas marcas, lo que ofrece opciones de conectividad flexibles y personalizables para diversos entornos de red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Cisco Series (1)Compatibility (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.7
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    371
    90
    27
    0
    0

    A***s

    United States

    06 de dic. de 2023
    5.0
    No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    C***r

    United States

    15 de oct. de 2023
    5.0
    Awesome and worked as expected on cisco switch.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    N***e

    United States

    08 de oct. de 2023
    5.0
    Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente