Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico para FS switches 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM LC SMF
#29732
#29732
470,69 € (IVA incluido)
FS P/N: XFP-10G-BX60
15 vendidos
9 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 30 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-BX XFP (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, LC, DOM)
Especificaciones
FS Genuine
XFP-10G-BX60
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia de cable máxima
60km
Conector
LC simplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
1~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -20dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
L***y
United States
02 de nov. de 2016
Shipping is prompt and fast. Customer service is great, and the transceivers are working with no isssues. What else can you ask more?
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
Australia
17 de jul. de 2016
This place is fast friendly and I will be a long time coustmer .
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***o
United States
20 de my. de 2016
I have placed several orders and have always been very satisfied.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente