El PDRA5014 es un amplificador Raman de fibra de alta potencia y bajo ruido diseñado para la amplificación Raman distribuida, que ofrece soluciones rentables para ampliar el presupuesto de potencia del enlace óptico y mejorar significativamente la OSNR. Al utilizar la fibra de transmisión como medio de ganancia, consigue una amplificación distribuida que reduce el ruido del sistema al tiempo que optimiza la ganancia y el ruido. Al admitir desde un único canal DWDM hasta 80 canales, el PDRA5014 satisface los exigentes requisitos de los proveedores de servicios y las redes empresariales, garantizando un alcance y un rendimiento óptico superiores.
La serie D7000 es una plataforma de transmisión por división de longitud de onda apilable de 200G/400G que se caracteriza por su gran capacidad de transmisión, pequeño tamaño, bajo consumo de energía y fácil funcionamiento y mantenimiento. La D7000 es compatible con la gestión AmpCon™-T/WebGUI/CLI, lo que proporciona capacidades de gestión integrales para mejorar la seguridad de los datos y la eficiencia operativa, y puede utilizarse ampliamente en redes DCI, metropolitanas, regionales y de larga distancia.