ConnectX-6 MCX631432AN-ADAB with OCP 3.0 Small Form Factor (SFF) provides up to two ports of 25GbE Ethernet connectivity, with a Line speed message rate of 75Mpps when running an open source Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0). These adapters enable more scalable, resilient, and easy-to-deploy RoCE solutions. With zero-touch RoCE (ZTR), the ConnectX-6 Lx allows RoCE payloads to runseamlessly on existing networks.ConnectX-6 Lx SmartNICs deliver cutting edge 25GbE performance and security for uncompromising Enterprise data centers, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, Secured infrastructure, Telco and Network Function Virtualization (NFV).
Haz clic para ampliar la imagen
NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB ConnectX®-6 Lx EN Network Interface Card, 25GbE Dual-Port SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, with Host Management, Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
New #242593
New #242593
458,59 € (IVA incluido)
FS P/N: MCX631432AN-ADAB
0 vendido
0 comentario
3 preguntas
Models:
Prepedido. envío antes de 24 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 1 año
NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB ConnectX®-6 Lx EN Network Interface Card, 25GbE Dual-Port SFP28, OCP3.0, PCIe 4.0 x8, with Host Management, Thumbscrew (Pull Tab) Bracket
Specifications
Brand
Nvidia
Technology
Ethernet
Ports
Dual SFP28
Host Interface
PCIe 4.0 x8
Link Rate
16.0 GT/s
Controller
ConnectX®-6 Lx
Form factor
OPC 3.0 SFF
Cabling Type
SFP28 Transceiver, DAC and AOC
Supported Ethernet Speeds
25/10/1GbE
OS Support
RHEL/CentOS, Windows, FreeBSD, VMware
DMA
Yes
SR-IOV
Yes
Bracket
Thumbscrew (Pull Tab)
Size
4.52 in. x 2.99 in (115.00mm x 76.00mm)
Operating Temperature
0 to 55 °C (32 to 131 °F)
Storage Temperature
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Genuine NVidia/Mellanox (2)Operating System (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente