FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre ed.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre ed.

3m (10ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 800G NDR OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for QM9790/9700 Switches

New #242061
New #242061

IB 800G NDR DAC ≤0.1W 45mm 26AWG Twinax

277,09 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC03
4 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
PicOS® for H100 InfiniBand
High-performance, scalability, and security for HPC
Learn more
IB
IB Modules Solution Overview
Explore InfiniBand transceivers and cables for GPU-accelerated computing.
Learn more

NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A Compatible 800G OSFP DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A is an 2x400Gb/s twin-port OSFP to 2x400Gb/s twin-port OSFP Direct Attached Copper cable. Using the Octal Small Form factor Plug (OSFP) and contains eight high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 100Gb/s. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards.

DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.

Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.

Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP4Y10-N01A
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
0
0
0
0

J***a

United States

08 de dic. de 2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

U***a

United Kingdom

06 de dic. de 2023
5.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

H***z

Australia

05 de dic. de 2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente