FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre dede.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre dede.
Esta imagen trata sobre de.
Esta imagen trata sobre de.

3m (10ft) NVIDIA Ethernet Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #242059
New #242059

≤0.1W 45mm 26AWG

277,09 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-800G-PC03
7 vendidos
7 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 13 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Arista Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The Arista Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a OSFP copper direct-attach solution. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.


Note: The FS P/N is changed from OSFP-PC015 to OSFP-800G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Finned Top) to OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 2x400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to 2xOSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28-30AWG
32AWG
28-30AWG
28AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
34.5-40.5mm
34mm
69-81mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
0
0
0
0

D***e

United States

28 de nov. de 2023
5.0
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***a

United States

12 de sept. de 2023
5.0
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

L***s

Canada

08 de sept. de 2023
5.0
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente