FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre ED.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre ED.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre 1.

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241115
New #241115

IB 400G XDR4 ConnectX-7 HCA Marvell 6nm DSP ≤10W

1.691,58 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
2 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 13 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)

The 400GBASE-XDR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 2km over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-XDR4-400G to QSFP112-XDR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-XDR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.4~4dBm
RX Power
-4.5~5.5dBm
Powerbudget
4dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
9μm
Packaging Technology
COC
Protocols
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Marvell 6nm Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Marvell 6nm Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
425Gbps (4x106.25Gb/s)
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤10W
≤9W
≤9W
Transmitter Type
EML
CWDM EML
CWDM EML
EML
Packaging Technology
COC
COC
COB
COB
Protocols
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

R***e

United States

11 de agto. de 2024
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

T***e

United States

06 de agto. de 2024
5.0
I am very impressed with the QSFP112's robust design and superior build quality. It has provided consistent performance without any dropouts, making it a vital component in my data center.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente