FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
01:10
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.

100m (328ft) Puente MTP®, MTP®-12 APC (hembra) a MTP®-12 APC (hembra), 12 Fibras, Monomodo (OS2), Plenum (OFNP), 0.35dB Máx, Tipo B, Amarillo

New #240115
New #240115

40G PLR4/100G PSM4 MTP® Universal Cassettes

286,77 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPSMF
0 vendido
40 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 15 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Puente MTP®-12, F a F, APC, 12F, OS2, OFNP, 0.35dB, Tipo B

MTP® jumpers, permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Suelen utilizarse para conexiones dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.

Dado que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pines)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pines)
Tipo de pulido
APC a APC
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Cantidad de fibras
12 fibras
Polaridad
Tipo B
Diámetro exterior de cable (OD)
3.0mm
Cubierta de cable
Plenum (OFNP)
Radio de curvatura mínimo (fibra óptica)
10mm
Radio de curvatura mínimo ( cable de fibra )
10/5D (dinámico/estático)
Durabilidad del conector
500 veces
Resistencia a la tracción ( a largo/corto plazo)
80/240N
Pérdida de inserción
0.35dB Máx. (0.15dB Típ.)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación a 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación a 1550nm
≤0.18dB/km
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para conseguir cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Migración sin problemas a velocidades de datos superiores
Cada cable está meticulosamente enrollado y listo para el despliegue, diseñado para ofrecer una transmisión de datos de alta velocidad constante.
Corning SMF-28® Ultra Fibra reduce la pérdida óptica en curvas cerradas para el almacenamiento y el enrutamiento de holgura, menos riesgo de tiempo de inactividad
Conector US Conec MTP® de alto rendimiento basado en MT para aplicaciones de centros de datos y de nivel de operador
Cubierta Plenum, la clasificación más alta en seguridad contra incendios

La cubierta OFNP (plenum) es segura para espacios de aire plenum, cumple con las regulaciones UL 910 y es compatible con aplicaciones sin clasificación y con clasificación OFNR (riser).

Conectores codificados por colores para facilitar la identificación

La base MTP® 8/12/24 ofrece varias opciones de recuento de fibras para satisfacer diferentes requisitos de despliegue.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
La arquitectura Spine-Leaf logra una mayor escala de la red
Fibra limpia significa rendimiento
La cara final limpia es el requisito principal para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
40
0
0
0
0

B***n

Spain

22 de my. de 2023
5.0
Quality is good and it works perfectly.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

M***e

United States

10 de abr. de 2023
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

G***n

United States

30 de mzo. de 2023
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente