10GBASE-SR SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
New #239459
New #239459
24,20 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSL-85
42 vendidos
222 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Genérico
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 7 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Customized 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
190
29
3
0
0
C***d
Netherlands
08 de jul. de 2024
Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***n
United States
13 de sept. de 2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0O***z
United States
13 de sept. de 2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente