FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 77.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 7.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 77.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 7.

10m (33ft) H3C QSFP56-200G-D-AOC-10M Compatible 200G QSFP56 Active Optical Cable

New #239251
New #239251

≤4.5W 30mm Fiber PAM4

1.000,67 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-AO10
0 vendido
1 comentario
0 pregunta
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C QSFP56-200G-D-AOC-10M Compatible 200G QSFP56 AOC (10-meter, QSFP56 to QSFP56)

The 200G QSFP56 active optical cable is designed for use in 200Gb/'s systems, it offers high port density and configurability, and a much longer reach than passive copper cables in the data centers. Hot pluggable make it easy to instand replace. It has a standard SFF-8665 compliant QSFP566 port on the electrical side towards the host system. Rigorous production testing ensures the best out-of-the-box installation experience, performance and durability. They enable higher port bandwidth, density and configurability at a low cost, and reduced power requirement in the data centers.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AO10 to QSFP-200G-AO10, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
H3C Compatible
QSFP56-200G-D-AOC-10M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
10m (33ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
OM3
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Wavelength
850nm
Power Consumption
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Million Hours
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low-Latency and High-Bandwidth InfiniBand
Built-in Semtech chip with analog clock-and-data recovery (CDR) design delivers ultra-low latency and power consumption, ensuring stable transmission and saving energy.
Semtech CDR Chip
Low Latency
≤4.5W
Low Power Consumption
200Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.

30mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for routing.

Light Weight

Enables dense fiber runs with minimal support.

No MPO Optical Connectors

Avoids cleaning problems and reduces installation steps.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

M***o

United States

05 de dic. de 2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente