FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

5m (16ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable

New #239239
New #239239

≤1.5W 40mm Twinax PAM4

254,10 € (IVA incluido)
FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
31 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (5-meter, Active, QSFP56 to QSFP56, 28AWG)

The 200G QSFP56 Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 200GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3cd by Ethernet standard and QSFP MSA Compliant. Each QSFP56 connector comprises an EEPROM providing product information which can be read by the host system.
They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 200G-Gigabit link between QSFP56-200G ports of switches/routers/servers/storages within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AC05 to QSFP-200G-AC05, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-AC05
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
5m (10ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40mm
Power Consumption
≤1.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 200-Gigabit link between QSFP56-200G ports within racks and across adjacent racks.
<1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
40mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente