FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
01:10
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

Puente MTP®-12 personalizado, 12 Fibras, Monomodo (OS2), 0.35dB Máx, Amarillo

#238757
#238757

Sistema de cableado 40/100G Base-12

91,96 € (IVA incluido)
FS P/N: 12FMTPSMF
125 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Chaqueta de cable:
Plenum (OFNP)
Conector A:
Hembra APC 0.35dB
Conector B:
Hembra APC 0.35dB
Polaridad:
Tipo B cruzado
Pulling eye:
Ninguno
Prepedido. envío antes de 18 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Puente MTP®-12 personalizado, 12F, OS2, 0.35dB

MTP® jumpers, permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Normalmente se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP®
Conector B
US Conec MTP®
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Tipo de pulido
APC a APC
Diámetro exterior del tronco
3.0mm
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
≤0.35dB
Pérdida de retorno
≥60dB
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cubierta de cable personalizada

Los cables OFNP tienen la mayor clasificación de resistencia al fuego para tendidos verticales entre pisos en centros de datos. Los cables LSZH emiten poco humo y sin halógenos para zonas horizontales de cableado estructural.

Conectores personalizados
El conector hembra (sin pines) se puede conectar directamente a transceptores u otros conectores macho.
El conector macho (con pines) está acoplado al lado hembra para la conexión de adaptadores, cassettes o paneles.
Pulling Eye personalizado
Sin Pulling Eye es adecuado para
los cables cortos en cableado de fibra común.
Con Pulling Eye puede proteger los cables
al tirar a través de conductos de larga distancia.
Polaridad personalizada

Dominar el conocimiento de la polaridad de fibra para gestionar y optimizar tu red y conexión. También puedes consultar el Libro Blanco técnico si tienes interés o preguntas sobre la polaridad.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba avanzadas.
Asistencia técnica
Obtén ayuda del equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente