MTP® jumpers, permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Normalmente se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.
Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos multimodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4.
Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.