FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre V.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre V.

2m (7ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

New #238219
New #238219

≤0.5W 41mm Twinax PAM4

192,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-4QPC02
3 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 31 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to 4x QSFP56, 28AWG)

The 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G QSFP-DD to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from Q-4Q56PC02 to QDD-400G-4QPC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-4QPC02
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
41mm
Wire AWG
28AWG
Cable Length
2m (7ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Supply
3.3V
Protocols
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Power Consumption
<0.1W
Modulation Format
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400G to 4x100G link within racks and across adjacent racks.
<0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
41mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

R***z

France

18 de jun. de 2023
5.0
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

D***e

Switzerland

15 de jun. de 2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente