FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

1m (3ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable

New #238205
New #238205

≤2.5W 70mm Twinax PAM4

482,79 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-AC01
3 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 30 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (1-meter, Active, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)

The Generic Compatible QSFP-DD Direct Attach Cable operates over active copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This DAC is compliant with IEEE802.3cd and SFF-8636 MSA standards. It is suitable for cost effective close range interconnections within equipment room of telecom operators or data centers, interconnecting LAN or SAN applications with speeds up to 400G.


Note: The FS P/N is changed from QDD-AC01 to QDD-400G-AC01, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AC01
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
70mm
Power Consumption
≤2.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤2.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
70mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

01 de jul. de 2023
5.0
work as described.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

F***o

United Kindom

20 de jun. de 2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente