FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.

2m (7ft) H3C QSFPDD-400G-D-CAB-2M Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #238187
New #238187

≤0.1W 39.5mm Twinax PAM4

168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-400G-PC02
7 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (2-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 28AWG)

The 400G QSFP-DD DAC provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution and it is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks. This DAC is designed with ultra-low loss materials, square rings, twisted pair cable 8 wires and shell extension construction for superior mechanical properties and bending performance. It is tested in actual switching systems to ensure optimal signal integrity and the best end-to-end performance. FS currently offers 400G QSFP-DD DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for SDN, ML, and Cloud Computing.


Note: The FS P/N is changed from QSFP-DD-PC02 to QDD-400G-PC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-PC02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
39.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
39.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
6
0
0
0
0

C***k

United States

21 de nov. de 2023
5.0
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***n

United States

16 de nov. de 2023
5.0
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

G***o

United States

21 de dic. de 2021
5.0
good,things
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente