FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 一.
Esta imagen trata sobre 二.
Esta imagen trata sobre 三.
Esta imagen trata sobre 四.
Esta imagen trata sobre 五.
Esta imagen trata sobre 一.
Esta imagen trata sobre 二.
Esta imagen trata sobre 三.
Esta imagen trata sobre 四.
Esta imagen trata sobre 五.

CCA-FT01, Floor Tripod for Video Conference Camera

New #234693
New #234693
59,29 € (IVA incluido)
FS P/N: CCA-FT01
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 28 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

CCA-FT01, Floor Tripod for Video Conference Camera

FS CCA-FT01 is a strong floor tripod for video conference cameras. It has a 360-degree rotating gimbal and dual damping rings for stable imaging. The gear-designed center axis allows easy height adjustment, and the thick arms offer great stability. Quick to set up for offices and outdoor activitie, it has a 1/4-inch universal screw interface, compatible with phones and cameras.

Specifications
Application
Floor Tripod
Material
Aluminium alloy&ABS
Number of Legs
4
Weight
1680g
Storage Height
60cm
Extended Height
203cm
Central Axis Lift
Support
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
3D gimbal, 360° panoramic shooting

The gimbal supports 360-degree horizontal rotation, double-layer damping ring, no image shaking, no loss of focus, capture wonderful moments

Highly Adjustable, Easy to Shoot

The center axis adopts gear design to lock the position tightly, making it more stable and easier to shoot.

Multifunctional Gimbal, Compatible with Multiple Devices

The gimbal is intricately designed with a standard 1/4-inch universal screw interface. It effortlessly pairs with mobile phones, cameras, and other devices, catering to diverse shooting scenarios for enhanced creative freedom and flexibility.

Portable for Travel, Unfolds in One Second for Instant Use

This connector storage device boasts a twist-and-lift design for enhanced outdoor convenience. It ensures stability and versatility with a gravity hook, complemented by a buckle lock for swift access.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente