El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Cisco está diseñado para su uso en un rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 100 km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310 nm mediante conectores LC dúplex. La señal de 100 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda es gestionable dentro del dispositivo. Este transceptor cumple las normas IEEE 802.3, RoHS 10 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como proveedores de servicios, centros de datos y empresas que necesitan conectividad de largo alcance.