FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre RS7265-V3
1.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
2.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
3.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
4.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
5.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
1.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
2.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
3.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
4.
Esta imagen trata sobre RS7265-V3
5.

RS7265-V3, 2U Rackmount Server, Dual Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors, Up to 6TB DRAM, 24 x 2.5" NVMe/SAS/SATA Drive Bays, 1 x RJ45 1GbE Port, 2000W Redundant

#232531
#232531
16.554,01 € (IVA incluido)
FS P/N: RS7265-V3
0 vendido
0 comentario
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 3 años

2U Rackmount Server, Dual Socket SP5 AMD EPYC™ 9004 Series Processors, Up to 6TB DRAM, 24 x 2.5" NVMe/SAS/SATA Drive Bays, 1 x RJ45 1GbE Port, 1600W Redundant

The RS7265-V3 is a high-performance computing server with a system on chip. It supports dual socket SP5 AMD EPYC™ 9004 series Processors. It supports up to 6 TB memory and 24x 2.5" NVMe/SAS/SATA Drive Bays, with optional support for 2x M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe slot(s). Integrated BMC chip enables easy management, I/OA tech, link convergence, and binding redundancy. Optional KVM OVER IP for out-of-band management.

The new-generation RS7265-V3 accelerated computing server is mainly used in virtualization, software-defined storage, machine learning, cloud computing, and enterprise server.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente