Los módulos de cassette de fibra MTP® de la serie FHD® (FS High Density) ofrecen un adaptador MTP® de 8 fibras en la parte posterior de las unidades enrutado a 8 adaptadores LC dúplex en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra de alta densidad para múltiples aplicaciones. El cassette MTP®-8 es ideal para despliegues que incluyen de 40G a 10G, de 100G a 25G y de 400G a 100G. La polaridad universal que se utiliza en ambos extremos de un troncal de Método B reduce la complejidad de una red de fibra, garantizando una polaridad coherente y agilizando el mantenimiento de la red.
En correspondencia con la secuencia de líneas de los adaptadores MTP® traseros (el conector de 12 fibras deja 4 fibras vacías en el centro), los adaptadores LC delanteros están optimizados para disponerse horizontalmente en cada grupo, lo que se ajusta al comportamiento de uso del cliente. El cassette es adecuado para esquemas de cableado convencionales de 3 niveles y esquemas de cableado en espina dorsal. Este cassette de fibra MTP® Base-8 está diseñado para actualizar enlaces LC existentes a óptica paralela SR4 sin desperdiciar ninguna de las fibras del interior del cable.