El transceptor óptico OSFP compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT es un transceptor OSFP de 800 Gb/s 2x400 Gb/s de doble puerto, SR8 multimodo, paralelo y de 8 canales que utiliza dos conectores ópticos MPO-12/APC de 2 fibras y 4 canales a 400 Gb/s cada uno. El transceptor paralelo multimodo de corto alcance de 8 canales (SR8) utiliza modulación 100G-PAM4 y tiene un alcance máximo de fibra de 50 metros utilizando 8 fibras multimodo. Está cualificado para su uso en sistemas InfiniBand NDR de extremo a extremo.
Es la solución ideal para los sectores de supercomputación y HPC, ya que se integra perfectamente en la infraestructura informática y de almacenamiento para garantizar una interconectividad eficiente de alto rendimiento. La versión plana es apta para enlaces de refrigeración líquida y sistemas DGX H100/Cedar-7.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607195403g7n49d.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195403g7n49d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195415edtl48.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195407u8mpfo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195410v5uz6x.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240613181844qrgjcv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607195413qz0jef.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT OSFP 800G SR8 Flat Top PAM4 2 x SR4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF NDR para DGX H100/Cedar-7
#229687
#229687
1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-SR8-800G-FL
34 vendidos
1 comentario
1 pregunta
Transceiver Models:
10 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Transceptor óptico OSFP 800G SR8 PAM4 compatible con NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS-FLT (2x SR4, MMF, 850nm, 100m, Dual MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
Especificaciones
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMA4Z00-NS
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP Flat Top
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
60m@OM3/100m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤15W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0
CMIS 4.0
CMIS 4.0
Warranty
5 Years
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
El transceptor OSFP, que incorpora el chip DSP de Broadcom, ofrece alta velocidad y bajo consumo en enlaces de 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤15W
Bajo consumo
Láser VCSEL
Garantizar la producción
Distintas carcasas de conector para distintos dispositivos
Distinción de tapas con aletas y planas, exploración de las diferencias de aspecto y aplicación.
Finned Top
Los transceptores superiores con aletas sólo se utilizan en switches, incluidos los switches InfiniBand Quantum-2 y Ethernet Spectrum-4.
Los transceptores superiores con aletas sólo se utilizan en switches, incluidos los switches InfiniBand Quantum-2 y Ethernet Spectrum-4.
Flat Top
Los transceptores planos se utilizan en adaptadores y DPU, incluidas las tarjetas adaptadoras InfiniBand ConnectX-7 y las DPU BlueField-3.
Los transceptores planos se utilizan en adaptadores y DPU, incluidas las tarjetas adaptadoras InfiniBand ConnectX-7 y las DPU BlueField-3.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba TDECQ
3.4dB
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 5E-8
Prueba de temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC | Dual MPO-12/APC | Dual LC Duplex/UPC |
Fin Type | Flat Top | Finned Top | Finned Top | Finned Top |
Cable Distance (Max.) | 60m@OM3 100m@OM4 | 30m@OM3/50m@OM4 | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x 106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB(Chip on Board) | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤15W | ≤15W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | InfiniBand 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout | InfiniBand 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout | InfiniBand 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout | InfiniBand 800G to 800G 800G to 2x400G Breakout |
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
J***l
United States
28 de my. de 2024
Regarding the order process and support, I'm very happy. The initial support, helping me choose the right module, was great. The order process and shipment went very smoothly, and your continued support is very appreciated.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente