FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .

2m (7ft) Arista Networks Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable

#229635
#229635

≤12W 30mm Fiber

5.077,16 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-800G-AO02
9 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 17 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Arista Compatible 800G QSFP-DD AOC Cable (2-meter, QSFP-DD to QSFP-DD)

The 800G QSFP-DD Active Optical Cable is designed for 800 Gigabit Ethernet links over OM4 multimode fiber. This cable is compliant with IEEE 802.3ck, QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, and CMIS Rev 5.0. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 800G connections within racks and across adjacent racks.


Note: The FS P/N is changed from QDD800-AO02 to QDD-800G-AO02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-800G-AO02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
800Gbps
Cable Length
2m (7ft)
Cable Type
OM4
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Supported
Modulation Format
PAM4
Protocols
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Commercial Temperature Range
0°C to 70°C
Application
Ethernet
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

O***s

Canada

13 de oct. de 2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***y

United States

09 de oct. de 2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

T***s

United States

03 de oct. de 2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente