FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DR8.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre DR8.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.

NVIDIA Ethernet MMS4X00-NM Compatible OSFP 800GBASE-DR8 PAM4 1310nm 500m DOM Dual MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 8 x 100G-DR

New #229279
New #229279

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR 2x MTP-12 SMF

1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
36 vendidos
12 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 06 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

800GBASE-DR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, Dual MTP/MPO-12, DOM)

The Generic Compatible OSFP transceiver supports up to 500m link lengths over single-mode fiber (SMF) via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, IEEE 802.3cu and OSFP MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR, Data Center and Cloud Networks.


Note: The FS P/N is changed from OSFP800-DR8-B2 to OSFP-DR8-800G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-DR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
Dual MTP/MPO-12
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
5dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 800G gear, and still connect it to the existing 400G sites.
Connect New 800G Sites to Legacy 400G Sites
Full Utilize Your 800G Port Bandwidth
Re-use 400G Optics in New 800G Ports
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP
Stable Transmission
≤16.5W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Dual MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
EML
EML
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Power Consumption
≤16.5W
≤16.5W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
12
0
0
0
0

P***p

Ireland

07 de dic. de 2022
5.0
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

E***e

Germany

07 de dic. de 2022
5.0
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

A***a

Germany

06 de dic. de 2022
5.0
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente