FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre /.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre AP-N755.
Esta imagen trata sobre AP-N755.

AP-N755, Cloud Managed Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps Indoor Access Point, Seamless Roaming & 4 × 4 MU-MIMO Five Radios, Manageable via Airware, Controller or Standalone (Without PoE Injector)

New #228565
New #228565

Qualcomm 2048 Clients Next-Generation

1.207,58 € (IVA incluido)
FS P/N: AP-N755
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 3 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

FS Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps Wireless Access Point, Seamless Roaming 4×4 MU-MIMO Five Radios

AP-N755 is empowered by brand-new Wi-Fi 7 technologies that deliver industry-leading performance environments. It provides services on 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands, supporting a total of 16 spatial streams and achieving a device rate of up to 25.297 Gbps. With extreme speed, low latency and increased capacity, AP-N755 addresses the increasing client demands in auditoriums, conference centers, healthcare facilities and other high-traffic indoor spaces.

Specifications
Wired Interfaces
1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernetport, 1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet port , 1x 10G SFP+ port, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
AP Chip
QCN9274
Wireless Standards
802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Frequency Band
2.4 GHz, 5 GHz and 6GHz
Max Number of Users
2048
Transmission Rate
25.297 Gbps
Recommended Number of Users
150
Multiple SSIDs
64
Antenna Type
Built-in Smart Antenna
MIMO
4×4
Antenna Gain
2.4 GHz: 4x 3 dBi 5 GHz: 8x3 dBi 6 GHz: 4x3 dBi 2.4 GHz/5 GHz: 2x3 dBi
Operating Mode
FAT/FIT/Cloud AP
Reference Coverage Radius
15-20M
Dimensions (HxWxD)
9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm)
Environment
Indoor
Mount
Ceiling/Wall
Operating Temperature
-10 to 50°C (50 to 122°F)
Power Consumption
60W
Storage Temperature
-40 to 70°C (40 to 158°F)​
Power Supply
IEEE 802.3bt PoE, DC 54V/1.25A
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Wi-Fi 7, la próxima evolución de Wi-Fi

Los canales de 320 MHz de ancho aprovechan al máximo el espectro de 6 GHz y ofrecen un rendimiento sin precedentes de 25.297Gbps.

/
4096-QAM para mayor capacidad
Soporta 4096-QAM con 12 bits en lugar de los 10 bits de Wi-Fi 6, lo que supone una velocidad de transmisión teórica un 20% superior a la de 1024-QAM, permitiendo a los usuarios obtener una mayor efficiencia de transmisión.
MLO para reducir la latencia
Soporta funcionamiento multienlace (MLO), lo que permite a los dispositivos de red comunicarse simultáneamente a través de varias bandas y canales para lograr mayor rendimiento, menor latencia y mayor fiabilidad.
/
Diseño de radio inteligente independiente, potenciar la red
Permite la exploración de toda la banda en tiempo real y proporciona una experiencia de itinerancia superior, garantizando la seguridad de la red y la continuidad del servicio.
Seguridad de nivel empresarial en la que puedes confiar
Proteger la seguridad de la red con un cifrado más potente y la supervisión de dispositivos no autorizados.
Detección de puntos de acceso no autorizados
Snooping DHCP
Anti-ARP Spoofing
Red Airware basada en la nube, un centro de control
Permite configurar y gestionar 24 horas al día, 7 días a la semana, desde una ubicación central para reducir costes y tiempo.
Gestión en cualquier momento y lugar
Control visual
Protección de la privacidad
Estándar inalámbrico
802.11a/b/g/n/ac/ax/be
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
802.11a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia
Cinco radios (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz)
Tres radios (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz)
Dos radios (2.4 GHz y 5 GHz)
Dos radioss (2.4 GHz y 5 GHz)
Dos radios (2.4 GHz y 5 GHz)
Dos radios (2.4 GHz y 5 GHz)
Rendimiento máximo
25.297 Gbps
7775 Mbps
5375 Mbps
2975 Mbps
3000 Mbps
2400 Mbps
Número máximo de dispositivos cliente
2048
1536
1024
1024
256
1024
Dispositivos cliente concurrentes
150
100
80
32
64
64
Interfaz de red
1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet puerto, 1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet puerto , 1x 10G SFP+ puerto, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100M/1000M/2.5G/5G Ethernet puerto, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45
1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet
1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP
1x 10/100/1000M RJ45
Alimentación por Ethernet
802.3at/bt
802.3af/at/bt
802.3af/at/bt
802.3af/at
802.3af
802.3af
SSIDs
64
45
32
32
32
32
Gestión
Recomendado
Auditorios, centros de conferencias, instalaciones sanitarias
Oficinas de medianas y grandes empresas, hoteles, instituciones educativas y espacios empresariales
Oficinas de medianas y grandes empresas, instituciones educativas y espacios empresariales
Hoteles, residencias de estudiantes, salas de hospital y pequeñas oficinas
PYME, bibliotecas, aulas
PYME, centros de enseñanza, cafés, locales de ocio
Medio ambiente
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Interior
Montaje
Montaje en techo/pared
Techo/pared/quilla en forma de T/quilla triangular/viga/varilla roscada
Techo/pared/quilla en forma de T/quilla triangular/viga/varilla roscada
Placa mural
Techo/pared/quilla en forma de T/quilla triangular/viga/varilla roscada
Techo/pared/quilla en forma de T/quilla triangular/viga/varilla roscada
Dimensiones
9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm)
9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm)
8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm)
3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm)
8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm)
7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente