FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 3.
Esta imagen trata sobre 4.
Esta imagen trata sobre 5.

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

#228377
#228377

Wall Installation

35,09 € (IVA incluido)
FS P/N: CCA-WB01
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 4 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

CCA-WB01 is a premium wall mount designed for secure and versatile camera installation. Constructed with high-quality materials and superior craftsmanship, this mount is both strong and durable, ensuring long-term reliability. It is an ideal choice for both residential and commercial camera mounting needs.

Specifications
Application
Ceiling Mount for FC730/FC731-4k
Weight
0.8 kg
Dimensions(L xW x H)
228mm x 108mm x 95mm
Material
Metal
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Metal Material is Resistant to Rust

Made of thick metal with an anti-rust coating, this product features a simple, elegant design, strong bearing capacity, durability, and long service life.

Enhance Installation Flexibility with Great Compatibility

Wall Mount offers enhanced installation flexibility by seamllessly integrating with other compatible accessories, providing an adaptable security solutionfor your specific needs.

Adaptable to Various Scenarios

Catering to different installation environments and adjustable based on specific installation requirements.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente