The 400GBASE-SR8 module, MTP/MPO-12 connector, up to 100m over parallel OM4 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standard.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR.
Haz clic para ampliar la imagen
Cisco Compatible QSFP-DD 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 200G-SR and 4 x 100G-SR
#226577
#226577
797,39 € (IVA incluido)
FS P/N: QDD-SR4-400G
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Models:
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cisco Compatible 400GBASE-SR4 QSFP-DD PAM4 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-12, DOM)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente