The Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240531153712os49g6.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712os49g6.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712rqth7w.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712nmv66p.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712al0mcj.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024053115371216rych.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712tmf0zz.jpg)
![1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240531153712dpc6mq.jpg)
1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#224845
#224845
168,19 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC01
0 vendido
0 comentario
1 pregunta
Length:
Prepedido. envío antes de 13 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
26mm
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente