FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.

0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA

#224827
#224827

IB 400G HDR Breakout DAC ≤0.1W 26mm Twinax

156,09 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
2 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 13 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400G DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)

The NVIDIA InfiniBand Cable is an 400Gb/s twin-port OSFP to four 100Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper quad breakout cable. The 8-channel twin-port OSFP end uses a finned top form-factor for use in Quantum-2 and Spectrum-4 switch cages. The four 100G ends support 2-channels of 50G-PAM4 (100GbE/HDR100) and use a flat top QSFP56 for use in ConnectX-6/7 adapters and BlueField-2/3 DPUs using riding heat sinks on the connector cage. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3cd standards.
DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.
Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
1
0
0
0
0

H***r

United States

08 de abr. de 2024
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente